Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 966 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
...
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 966 - Stainless steel A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 622215X8
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
DXL
matière
MAT
Nominal diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Diameter of the head
DK [mm]
Height of the head
K [mm]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
622214X6
4x6
Inox A2
4.0
6
8.400
2.70
622214X8
4x8
Inox A2
4.0
8
8.400
2.70
622214X10
4x10
Inox A2
4.0
10
8.400
2.70
622214X12
4x12
Inox A2
4.0
12
8.400
2.70
622214X16
4x16
Inox A2
4.0
16
8.400
2.70
622214X20
4x20
Inox A2
4.0
20
8.400
2.70
622214X25
4x25
Inox A2
4.0
25
8.400
2.70
622214X30
4x30
Inox A2
4.0
30
8.400
2.70
622214X35
4x35
Inox A2
4.0
35
8.400
2.70
622214X40
4x40
Inox A2
4.0
40
8.400
2.70
622215X8
5x8
Inox A2
5.0
8
9.300
2.70
622215X10
5x10
Inox A2
5.0
10
9.300
2.70
622215X12
5x12
Inox A2
5.0
12
9.300
2.70
622215X16
5x16
Inox A2
5.0
16
9.300
2.70
622215X20
5x20
Inox A2
5.0
20
9.300
2.70
622215X25
5x25
Inox A2
5.0
25
9.300
2.70
622215X30
5x30
Inox A2
5.0
30
9.300
2.70
622215X35
5x35
Inox A2
5.0
35
9.300
2.70
622215X40
5x40
Inox A2
5.0
40
9.300
2.70
Показать сжатый показ (40 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Reference 62221
Идентификационный номер
acton_622215X8
Shorttext
Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 966 - Stainless steel A2
Последнее изменение
06.08.2024 08:36:30
Единица
Ключевое слово
Metric
Raised countersunk head
Reference
Stainless steel
cross recess
machine
machine screw
scews
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-9x-96x-DIN 966 DIN 966